Buchseneinsatz, 18P+PE 16A, 500V, 57x27

Buchseneinsatz, 18P+PE 16A, 500V, 57x27

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CQEYF18

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 18P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 57x27
Type de raccordement Technique de raccordement rapide
Section du conducteur mm² 0,25 - 4,00
Section du conducteur AWG 24 - 12
Matériel de contact Argent
jusqu'à 180°C Non
Série AXYR
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (369.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?