Capots 2 pivots sortie verticale

M40, 77x62mm, sans adaptateur

Capots 2 pivots sortie verticale

M40, 77x62mm, sans adaptateur

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MFV32L40

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x62
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage M40
Sortie de câble droite
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?