Capots avec 4 pivots et 4 trous

104x27mm

Capots avec 4 pivots et 4 trous

104x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.06.2025
Numéro d'article CYR24.4

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 104x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?