Capots haut profil 1 levier,44x27mm

sortie verticale,M25,sans adaptateur

Capots haut profil 1 levier,44x27mm

sortie verticale,M25,sans adaptateur

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 21.06.2025
Numéro d'article MFV06LG25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 44x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier d'embrayage
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage M25
Sortie de câble droite
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?