Capots profil 4 pivots, CEM

77x27mm, sortie latérale

Capots profil 4 pivots, CEM

77x27mm, sortie latérale

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 19.07.2025
Numéro d'article MHOS16.25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x27
Couvercle Non
Type de boîtier Boîtier à douilles
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage M25
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Oui
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?