Contacts femelles argent à sertir 4A/50V

0,33-0,52mm² (AWG 22-20)

Contacts femelles argent à sertir 4A/50V

0,33-0,52mm² (AWG 22-20)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CIFA0.5

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Courant A 5
Type de contact/d'insert Prise de contact à sertir
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,33 - 0,52
Section du conducteur AWG 22 - 20
Matériel de contact Argent
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?