Contacts mâles dotés à sertir 4A/ 50V

0,13-0,33mm2 (AWG 26-20)

Contacts mâles dotés à sertir 4A/ 50V

0,13-0,33mm2 (AWG 26-20)

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CIMD0.3

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Type de contact/d'insert Broche de contact à sertir
Voltage V 50
Courant A 4
Type de raccordement Sertissage
Section du conducteur mm² 0,13 - 0,33
Section du conducteur AWG 26 - 22
Matériel de contact Or
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?