Couvercles de fermeture av.2 pivots noir

plastique, pour inserts mâles, 21x21mm

Couvercles de fermeture av.2 pivots noir

plastique, pour inserts mâles, 21x21mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CK03CAN

Spécifications

Type de produit Couvercle de protection
Dimensions 21x21
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 2 boulons
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Type de protection IP44
Série CK
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?