DC-H-SPD FUSE 20x127 gR 1500V/2A B088367

DC-H-SPD FUSE 20x127 gR 1500V/2A B088367

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FD20GB150V2T

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 2.0
Tension (VDC) 1500VDC
Avec indicateur Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (43.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?