ED-IE-90-6A-PN-20-FC

ED-IE-90-6A-PN-20-FC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700638

Spécifications

Unité d'emballage 1
Fiche technique https://lappfrance.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/EN/DB21700638EN.pdf
Forme Connecteur coudée
Taille du connecteur RJ45
Type de raccordement IDC
Type de protection IP20
Diamètre du câble mm 5,0 - 9,0
Plage de température -40°C...+85°C
Code couleur PROFINET
Blindé Oui
UL/CSA Oui
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?