ED-IE-AXS-6A-B-20-FD-FC
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 21700655 |
---|
Spécifications
Fiche technique | https://www.lappkabel.de/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/EN/DB21700652EN.pdf |
---|---|
Forme | Connecteur droite |
Taille du connecteur | RJ45 |
Type de raccordement | IDC |
Type de protection | IP20 |
Diamètre du câble mm | 5,5 - 10,0 |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Code couleur | EIA/TIA 586B |
Blindé | Oui |
UL/CSA | Oui |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Tarif douanier | 8536.6900 |