Embase encastrée pour 2 leviers/a.couver

104x27mm

Embase encastrée pour 2 leviers/a.couver

104x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 23.06.2025
Numéro d'article CHI24CS

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 104x27
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 4 boulons
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?