Embases en saillie 1 levier

avec couvercle,M32,44x27mm

Embases en saillie 1 levier

avec couvercle,M32,44x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MAP06LS32

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 44x27
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier du socle
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage M32
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?