Embases en saillie avec 1 levier, avec c

M50, 77x62mm

Embases en saillie avec 1 levier, avec c

M50, 77x62mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 09.07.2025
Numéro d'article MHP32LS50

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 77x62
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier du socle
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage M50
Sortie de câble latérale
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?