Embases encastrées avec 2 pivots

44x27mm, et couvercle en plastique

Embases encastrées avec 2 pivots

44x27mm, et couvercle en plastique

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CHI06LCP

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 44x27
Couvercle Oui
Type de boîtier Boîtier en saillie
Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression
Type de verrouillage 2 boulons
Dimension du filetage sans sortie de filetage
Type de protection IP65
CEM Non
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?