EPIC SENSOR M12A F1 4 SR1220 4-8

EPIC SENSOR M12A F1 4 SR1220 4-8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 02.06.2025
Numéro d'article 381166333

Spécifications

Forme Connecteur coudée
Taille du connecteur M12
Nombre de pôles 4P
Kodierung Codage A
Diamètre du câble mm 4,0 - 8,0
Plage de température -25°C...+85°C
Type de protection IP67
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique (259.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?