EPIC SOLAR 4 F 2.5mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 44428261 |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Voltage V | 1000 |
Courant A | 22 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Type de raccordement | Sertissage |
Section du conducteur mm² | 2,50 |
Plage de serrage mm | 5.2 - 6.5 |
Type de protection | IP67 |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Tension de choc nominale | 8kV |
Résistance de passage | < 0,5 mOhm |
sans halogène | Non |
Plage de température | -40°C...+85°C |
Tarif douanier | 8536.9000 |