ETHERLINE Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170850 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 24/7 |
Couleur de la gaine | vert |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | souple |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | C |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 7.70 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHERLINE HEAT 6722 |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |