ETHERLINE Cat. 6A Y
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170464 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 22/1 |
Couleur de la gaine | vert |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
PROFINET Typ | A |
Blindage | S/FTP |
Diamètre extérieure mm | 8.70 |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Flexibilité | en pose fixe |
Zone d'installation | à l'intérieur |
PROFINET Typ | A |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | CPR |
Tarif douanier | 8544.4900 |