ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170289 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/19 |
Couleur de la gaine | bleu d'eau |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation |
|
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Blindage | S/UTP |
Diamètre extérieure mm | 5.90 |
Tarif douanier | 8544.4900 |