ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG
Halogen-free, SF/UTP
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2170283 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/7 |
Couleur de la gaine | bleu d'eau |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | souple |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
sans halogène | Oui |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Système industrial ethernet | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 5.90 |
Tarif douanier | 8544.4900 |