ETHERLINE ROBUST PN Cat.7

ETHERLINE ROBUST PN Cat.7

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170452

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x2x
grandeur AWG 23/7
Couleur de la gaine noir
Catégorie (LAN) Cat. 7
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Flexibilité souple
FastConnect Non
Matière gaine extérieure TPE
sans halogène Oui
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
Certification ECOLAB
Système industrial ethernet ETHERNET/IP, EtherCAT
Blindage S/FTP
Diamètre extérieure mm 8.70
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?