ETHERLINE T1 PN FLEX T Y 1x2x22/7AWG

ETHERLINE T1 PN FLEX T Y 1x2x22/7AWG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170922

Spécifications

Système industrial ethernet Ethernet
Automationsbereich & Paarzahl Industrie 1-paarig
Flexibilité souple
sans halogène Non
PROFINET Typ B
FastConnect Non
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Blindage SF/UTP
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 5.80
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?