ETHERLINE T1 PN FLEX T Y 1x2x22/7AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170922 |
---|
Spezifikationen
Automationsbereich & Paarzahl | Industrie 1-paarig |
---|---|
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 5.80 |
Flexibilität | flexibel |
Installationsbereich |
|
PROFINET Typ | B |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4900 |