ETHERLINE TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 2170888 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Nombre de conducteurs | 2x2x |
grandeur AWG | 22/19 |
Couleur de la gaine | vert |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | torsion |
FastConnect | Non |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | UL/CSA |
Système industrial ethernet | ETHERNET/IP, EtherCAT |
PROFINET Typ | C |
Blindage | SF/UTP |
Diamètre extérieure mm | 6.50 |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Type de câbles | ETHERLINE HEAT 6722 |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |