ETHERLINE Y EC FLEX Cat.5e

ETHERLINE Y EC FLEX Cat.5e

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170430

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x4x
grandeur AWG 26/7
Couleur de la gaine vert
Catégorie (LAN) Cat. 5e
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité souple
FastConnect Non
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification UL/CSA
Système industrial ethernet ETHERNET/IP, EtherCAT
Blindage SF/UTP
Diamètre extérieure mm 4.80
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?