FG16M16 flex 1x150 L hf grau Cca

FG16M16 flex 1x150 L hf grau Cca

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0108161903

Spécifications

Section mm² 150,00
Nombre de conducteurs 1x
Couleur de la gaine gris
Couleur noir
Diamètre extérieure mm 24.50
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils FG16M16 0,6/1kV
Matière gaine extérieure Mélange thermoplastique M16, sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -15°C...+90°C
Branche Installation du bâtiment
Certification CPR
Résistances Non-propagateur de la flamme
Classe d'incendie CPR Cca
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Forme câble rond
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon EN 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Mélange de caoutchouc éthylpropylène G16, sans halogène
Remlissage pas de substance hygroscopique
Plage de température -15°C...+90°C
Température de cour-circuit maximale 250°C
Tension d'essai 4000V
Rayon de courbure minimum Pose fixe: 4 x Ø
Zone d'installation à l'intérieur
Tarif douanier 39172300

Téléchargements

Fiche technique (302.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?