FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM9

FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM9

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 83254211

Spécifications

Unité d'emballage 50
Nombre de caractères 16
Matériel acier inoxydable AISI 316
Plage de température -80°C...+540°C
Tarif douanier 8310.0000

Téléchargements

Fiche technique (826.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?