FUSE-HOLDER CMS14 14x51 1Pole L331049

FUSE-HOLDER CMS14 14x51 1Pole L331049

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CMS141I

Spécifications

Taille du fusible 14 x 51
Nombre de pôles 1 pôle
Conception standard
Type de système d'indication avec surveillance des fusibles
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (368.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?