Fusible Class J / AJT 600V 50A

Z217303J; AMP-TRAP 2000

Fusible Class J / AJT 600V 50A

Z217303J; AMP-TRAP 2000

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article AJT50

Spécifications

Intensité (A) 50.0
Classe "J" Oui
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Non
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (111.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?