Fusible Protistor 690VAC 25A gR 17x49

Z220960; 6,9 GRB 17/25; BS88-4

Fusible Protistor 690VAC 25A gR 17x49

Z220960; 6,9 GRB 17/25; BS88-4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article BS17GB69V25

Spécifications

Dimmension 17 x 49mm
Intensité (A) 25.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?