Fusible Protistor BS 690V 45A GRB 17x49

D220964J, 6.9 gRB 17/45

Fusible Protistor BS 690V 45A GRB 17x49

D220964J, 6.9 gRB 17/45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS17GB69V45

Spécifications

Dimmension 17 x 49mm
Intensité (A) 45.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?