H01N2-D 1X10

H01N2-D 1X10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 11.01.2025
Numéro d'article 2310026

Spécifications

Section mm² 10,00
Nombre de conducteurs 1x
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.70
Tension nominale 100/100V
Construction des fils Âme en cuivre nu conformément à HAR
Isolation des conducteurs Jusqu'à 95 mm², la structure de l'âme correspond approximativement à la classe 6 et à partir de 120 mm², à la classe 5 selon VDE 0295
Spécificités Couche de séparation composée d'une feuille de plastique ou de papier
Isolation de la gaine (6) Gaine extérieure en polychloroprène (EM5), résistant aux flammes
Rayon de courbure minimum 12 x Ø
Plage de température -25°C...+85°C
Tension nominale Uo/U = 100/100V
Tension d'essai 1000 V
Norme CENELEC HD 22.9
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -25°C…+85°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 85
Certification HAR
Types de fils H01N2-D
Résistances UV
Sous-catégorie fils Fils en caoutchouc
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?