Câble de soudage
H01N2-D
isolation en caoutchouc

Le câble H01N2-D est un câble spécial permettant la transmission de fortes intensités entre le poste de soudure et l'électrode. Il convient pour les utilisations flexibles dans les conditions les plus dures, sur les chaînes d'assemblage et les installations de transport, dans la construction de machines outils, dans le travail des tôles et les fonderies, pour les postes à souder à l'arc ou par points. Le câble conserve sa grande flexibilité même lorsqu'il est exposé à lumière, à l'ozone, à  l'oxygène, au gaz  protecteur ou à l'huile. Il offre une résistance  exceptionelle au froid comme à la chaleur et à la flamme, il peut être utilisé à l'extérieur ainsi que dans les locaux secs et humides.

10

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils en caoutchouc
Types de fils H01N2-D
Flexibilité extra-souple / pas pour chaînes
Blindage sans blindage
Matière gaine extérieure Caoutchouc
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -25°C…+85°C
Certification HAR
Résistances UV

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?