Schweisskabel
H01N2-D
Gummisioliert
Die Schweissleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweissgerät zum
Schweisswerkzeug. Sie ist geeignet für den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, an Fliessband- und Transportanlagen, im Werkzeugmaschinenbau, in der blechverarbeitenden Industrie und Giessereien, für manuelle und automatisch arbeitende Strecken- und Punktschweissgeräte. Die Leitung behält ihre hohe Flexibilität auch unter Einwirkungvon Licht, Ozon, Sauerstoff, Schutzgas, Öl und ist ausserdem widerstandsfähig gegen Kälte, Wärme und Feuer sowie bei Einsatz im Freien oder in feuchten und trockenen Räumen.
demnächst verfügbar ab 22.04.2025
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | Gummi Litzen |
---|---|
Litzentyp | H01N2-D |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Material Aussenmantel | Gummi |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -25°C…+85°C |
Zertifizierung | HAR |
Beständigkeiten | UV |