H05BQ-F 3G0,75

H05BQ-F 3G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0013601

Spécifications

Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Section mm² 0,75
Tension nominale 300/500V
Couleur de la gaine orange
Diamètre extérieure mm 7.00
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Certification HAR
Type de câbles H05BQ-F / H07BQ-F
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
  • Chimique
  • Météorologique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Plage de température -50°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (169.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?