H05V-K EMBOSS 1X0,5 GNYE

H05V-K EMBOSS 1X0,5 GNYE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 4510001K

Spécifications

Section mm² 0,50
Couleur vert/jaune
Diamètre extérieure mm 2.20
Tension nominale 300/500V
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?