H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 22.04.2025
Numéro d'article | 4725022K |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Couleur | bleu |
Diamètre extérieure mm | 2.50 |
Tension nominale | 300/500V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 2.2 - 2.8 |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | H05Z-K Carton |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Certification |
|
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |