H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4725093K

Spécifications

Section mm² 1,00
Couleur orange
Diamètre extérieure mm 2.70
Tension nominale 300/500V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 2.4 - 2.9
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils H05Z-K Carton
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • HAR
  • CPR
Résistances Non-propagateur de la flamme
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt H05Z-K (461.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique H05Z-K (462.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?