H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 GY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 09.11.2024
Numéro d'article | 4726062K |
---|
Spécifications
Section mm² | 2,50 |
---|---|
Couleur | gris |
Diamètre extérieure mm | 3.80 |
Tension nominale | 450/750V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 3.4 - 4.3 |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | H07Z-K Carton |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Certification |
|
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |