H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 VT

H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 VT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 4726072K

Spécifications

Section mm² 2,50
Couleur violett
Diamètre extérieure mm 3.80
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 3.4 - 4.3
Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils H07Z-K Carton
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+90°C
Certification
  • HAR
  • CPR
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt H07Z-K (482.6 Kio)

Téléchargement

Fiche technique H07Z-K (484.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?