H07ZZ-F 4G1,5

H07ZZ-F 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1600811

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 10.2 - 11.8
Construction des fils Âme à brins fins de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteurs en mélange de caoutchouc
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange de caoutchouc
Rayon de courbure minimum 4 à 8 x Ø (EN 50565-1)
Plage de température Mobile: -5°C...+90°C
En pose fixe: -40°C...+90°C
Tension nominale Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 2500V
PUR Non
Numéroté Non
300/500V Non
1000V Non
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Certification HAR
Type de câbles H07ZZ-F
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles en caoutchouc
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?