H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X10 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1023761 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Diamètre extérieure mm | 7.10 |
Tension nominale | 1kV |
HAR | Non |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Spécificités | Isolation des conducteurs sans halogènes de rayonnement copolymère, blanc |
Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
Plage de température |
-40°C...+120°C temp. max du fils selon EN 60216-1 température ambiante selon EN 50618: -40°C...+90°C |
Tension nominale | Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - Tension de fonctionnement autorisée max.: DC 1,8 kV |
Tension d'essai | 6500V AC |
EVA | Non |
Bobine | Non |
Füt | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+90°C |
Branche | énergie solaire |
Certification | HAR |
Résistances | UV |
Types de fils | H1Z2Z2-K |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |