HALTECLIP SWL 29 SW VE=30

HALTECLIP SWL 29 SW VE=30

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406322901

Spécifications

Unité d'emballage 30
Legende A 47.0
Legende B 46.0
Legende C 20
Legende H 26
Legende M 6
Ø de gaine mm 29
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 7412.2000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?