HALTESCHELLE BRM 17 ISOLIERT VE=50

HALTESCHELLE BRM 17 ISOLIERT VE=50

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406321700

Spécifications

Unité d'emballage 50
Legende B 39.0
Legende C 16
Legende M 5
Ø de gaine mm 17
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 7412.2000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?