IE-5-M12D-A-1-H-2-26-7-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171878 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Lien 1 | M12 fiche coudée |
Lien 2 | RJ45 droite |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Couleur de la gaine | bleu d'eau |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12: D-Standard |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Longeur m | 1 |
Système industrial ethernet | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Longueur | 1.00 |
Type de câbles | ETHERLINE H Flex Cat.5e Patchkabel |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tarif douanier | 8544.4200 |