IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-M12D-S

IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-M12D-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171102

Spécifications

Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 M12 fiche droite
Longeur m 20
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine bleu d'eau
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Kodierung M12: D-Standard
Longueur 20.00
Type de câbles ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble rond
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Résistances
  • Mécanique
  • Non-propagateur de la flamme
Flexibilité souple
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?