IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-OE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171106 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Lien 1 | M12 fiche droite |
Lien 2 | Extrémité libre |
Longeur m | 5 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | bleu d'eau |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12: D-Standard |
Résistances |
|
Système industrial ethernet | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Longueur | 5.00 |
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
sans halogène | Non |
Plage de température | -30°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |