IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-RJ45

IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171112

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 5e
Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 RJ45 droite
Longeur m 5
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine bleu d'eau
Blindage SF/UTP
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Kodierung M12: D-Standard
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Système industrial ethernet EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Longueur 5.00
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE P Flex Cat.5e PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble rond
sans halogène Non
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?