IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45

IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-RJ45

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2172381

Spécifications

Catégorie (LAN) Cat. 6a
Système industrial ethernet EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP
Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 RJ45 droite
Kodierung M12: X-Standard
Longueur 1.00
Blindage S/FTP
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Certification UL/CSA
Type de câbles ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble rond
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 70
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Plage de température -30°C...+80°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?